Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00AW

BAE LX-VS-LW170

Éclairages linéaires

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m
Version
Éclairage linéaire
Dimensions
13 x 197.5 x 18 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
300 mA, 500 mA (Boost mode)
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
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m
Version
Éclairage linéaire
Dimensions
13 x 197.5 x 18 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
300 mA, 500 mA (Boost mode)
Mode de fonctionnement
Normal
Amplifié
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Aluminium anodisé, noir
Verre
Surface lumineuse
160 x 10 mm
Type de lumière
LED Lumière blanche
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
Classe de protection
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?