Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00JH

BIS Z-GW-001-DNT

Modules de communication HF (13,56 MHz)

Dimensions
107 x 33 x 112 mm
Interface
DeviceNet;USB 2.0
séparation galvanique
Interfaces supplémentaires
Subnet 16 (RS485)
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
-20...50 °C
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
107 x 33 x 112 mm
Interface
DeviceNet;USB 2.0
séparation galvanique
Interfaces supplémentaires
Subnet 16 (RS485)
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP30
Homologation / conformité
CE
FCC (Radio)
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?