Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00JJ

BIS Z-GW-001-IND

Modules de communication HF (13,56 MHz)

Dimensions
107 x 33 x 109 mm
Interface
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Interfaces supplémentaires
Subnet 16 (RS485)
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
-20...50 °C
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
107 x 33 x 109 mm
Interface
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Interfaces supplémentaires
Subnet 16 (RS485)
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP30
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?