Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives
Dimensions
10.5 x 45 x 75.5 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
PBT
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
| BAE SA-CS-025-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | |
|
251.34 CAD
Prix de catalogue
|
281.16 CAD
Prix de catalogue
|
296.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1, 0.30 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP40 | IP40 | IP40 |
| Sortie analogique | - | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA |
| Fonction temps | - | Retard à l'enclenchement et au déclenchement programmable | Retard à l'enclenchement et au déclenchement programmable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible