Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Blocs d'alimentation au format compact
Dimensions
51 x 28 x 78 mm
Version
Enclosed
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Métal
Type de raccordement
Borne
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
| BAE PS-XA-1W-24-015-052 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 51 x 28 x 78 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Version | Enclosed | Rail DIN |
| Fixation | Fixation par bride | Montage sur profilé chapeau |
| Matériau du boîtier | Métal | Plastique |
| Type de raccordement | Borne | - |
| Modèles de connecteurs | 0,2 mm²...2,5 mm² | - |
| Tension d'entrée | 100…240 VAC, Monophasée | 100…240 VAC, Monophasée |
| Tension de sortie nominale DC | 24 V | 24 V |
| Courant nominal de sortie | 1.5 A | 2.5 A |
| Puissance de sortie max. | 36 W | - |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Température ambiante | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Raccordement | - | Borne, 0.25...2.5 mm² |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible