Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Blocs d'alimentation au format compact
Dimensions
82 x 35 x 98 mm
Version
Enclosed
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Métal
Type de raccordement
Borne
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-025-053 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 82 x 35 x 98 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Version | Enclosed | Rail DIN |
| Fixation | Fixation par bride | Montage sur profilé chapeau |
| Matériau du boîtier | Métal | Plastique |
| Type de raccordement | Borne | - |
| Modèles de connecteurs | 0,2 mm²...2 mm² | - |
| Tension d'entrée | 100…240 VAC, Monophasée | 100…240 VAC, Monophasée |
| Tension de sortie nominale DC | 24 V | 24 V |
| Courant nominal de sortie | 2.5 A | 2.5 A |
| Puissance de sortie max. | 60 W | - |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Température ambiante | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Raccordement | - | Borne, 0.25...2.5 mm² |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible