Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00M7

BAE PS-XA-1W-05-090-053

Blocs d'alimentation au format compact

Dimensions
54 x 35 x 92 mm
Version
Enclosed
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Métal
Type de raccordement
Borne
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
54 x 35 x 92 mm
Version
Enclosed
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Métal
Type de raccordement
Borne
Modèles de connecteurs
0,2 mm²...2 mm²
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
5 V
Courant nominal de sortie
9 A
Puissance de sortie max.
45 W
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Température ambiante
-40...71 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?