Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE00N5

BAE SA-OH-038-IC-S75G

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Intensité du signal - Affichage à segments
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Apprentissage Sn
Mode d'apprentissage Aut/Pot
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Intensité du signal - Affichage à segments
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Apprentissage Sn
Mode d'apprentissage Aut/Pot
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Dispositif de réglage
Slide switch 4 positions or 3 positions
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
PC
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?