Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
Analogique, tension 0…10 V
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Intensité du signal - Affichage à segments
Intensité du signal - Affichage à segments
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Apprentissage Sn
Mode d'apprentissage Aut/Pot
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Apprentissage Sn
Mode d'apprentissage Aut/Pot
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
325.41 CAD
Prix de catalogue
|
444.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interface | Analogique, tension 0…10 V | Analogique, tension: 0…10 V |
| Affichage |
LED verte : tension d'emploi Intensité du signal - Affichage à segments |
Afficheur OLED Tension d'emploi - LED verte Signal - LED jaune Fonction alarme - LED rouge Sync - LED orange |
| Possibilité de réglage |
Sensibilité (Sn) Apprentissage Sn Mode d'apprentissage Aut/Pot Sens de lecture affichage à segments Activation / désactivation affichage à segments Activation / désactivation blocage des touches Réglage usine (RAZ) |
Auto-synch. Contraste de l'affichage OLED Réglage usine (RAZ) Apprentissage statique / dynamique / manuel Activation / désactivation synchronisation Sens de lecture de l'affichage OLED Amplification |
| Dispositif de réglage | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Touche |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caractéristiques supplémentaires | - | Synchronization |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible