Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
Stabilité - LED verte
Stabilité - LED verte
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Activation / désactivation fonction temps
Résolution normale/élevée
Retard à l'enclenchement/au déclenchement
Détection claire/sombre
Activation / désactivation fonction temps
Résolution normale/élevée
Retard à l'enclenchement/au déclenchement
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
178.04 CAD
Prix de catalogue
|
270.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Interface | PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Affichage |
Fonction de sortie - LED jaune Stabilité - LED verte |
LED verte : tension d'emploi Erreur - LED rouge Fonction de sortie - LED jaune |
| Possibilité de réglage |
Sensibilité (Sn) Détection claire/sombre Activation / désactivation fonction temps Résolution normale/élevée Retard à l'enclenchement/au déclenchement |
Apprentissage Sn Détection claire/sombre Activation / désactivation retard au déclenchement |
| Dispositif de réglage | Interrupteur à coulisse 3 positions |
Interrupteur à coulisse 3 positions Interrupteur à coulisse 2 positions (2x) Touche (2x) |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2 m, PVC |
| Matériau du boîtier |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | - |
External teach Signal Delay |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible