Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Éclairages linéaires
Raccordement
Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage linéaire
Dimensions
13 x 18 x 200 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
170 mA, 450 mA (mode Boost)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible