Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00P9

BAE SA-OH-031-YP-DV02

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
Stabilité - LED verte
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Activation / désactivation fonction temps
Résolution normale/élevée
Retard à l'enclenchement/au déclenchement
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
Stabilité - LED verte
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Activation / désactivation fonction temps
Résolution normale/élevée
Retard à l'enclenchement/au déclenchement
Dispositif de réglage
Interrupteur à coulisse 3 positions
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
PC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?