Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE00U5

BAE LX-XO-PL018-L8-S4

Laser à ligne

Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Version
Module laser
Dimensions
Ø 20 x 138 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
200 mA
Alternative recommandée
BAE0108 Laser à ligne BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Disponibilité
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
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Version
Module laser
Dimensions
Ø 20 x 138 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
200 mA
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Laiton doré
Verre
Type de lumière
Laser Lumière verte
Longueur d'onde
520 nm
Température ambiante
0...40 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?