Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00W6

BIS M-873-1-010-X-001

Appareils de lecture/écriture HF mobiles (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Product name
WLAN
Dimensions
100 x 51 x 265 mm
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Product name
WLAN
Dimensions
100 x 51 x 265 mm
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Utilisation
pour support de données Ø < 20 mm
Affichage
Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640
Clavier
55 touches alphanumériques
Tension d'emploi Ub
3.7 V DC Lot d'accumulateurs
Température de stockage
-40...60 °C
Température ambiante
-10...50 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
WEEE
EAC
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?