Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Éclairages de machine
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Version
Éclairage de machine
Dimensions
Ø 20 x 250 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Matériau
Aluminium anodisé
PMMA
PMMA
Alternative recommandée
BAE012C
Éclairages de machine
BAE LX-XA-BW0170B-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0170-S4 | BAE LX-XA-BW0170B-S4 | |
|
435.59 CAD
Prix de catalogue
|
289.59 CAD
Prix de catalogue
|
|
|
Fiche produit EPREL |
||
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle |
|---|---|---|
| Version | Éclairage de machine | Éclairage de machine |
| Dimensions | Ø 20 x 250 mm | Ø 20 x 250 mm |
| Tension d'emploi nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Matériau |
Aluminium anodisé PMMA |
Aluminium anodisé, nature Acryl glass |
| Surface lumineuse | 170 x 14 mm | 170 x 16 mm |
| Angle de réflexion | 120 ° | 120 ° |
| Type de lumière | LED Lumière blanche | LED Lumière blanche diffuse |
| Intensité lumineuse | 410 lm | 385 lm |
| Température de couleur | 4000 K | 4000 K |
| Température ambiante | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| Classe de protection | IP69K | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible