Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00WC

BAE PD-VS-011-01

Industrial Controller

Description sommaire
Touchpanel PC
Affichage
12.1"
Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 10 (32/64 bits)
Dimensions
301 x 58.5 x 246 mm
Fixation
VESA 100 mm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Description sommaire
Touchpanel PC
Affichage
12.1"
Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 10 (32/64 bits)
Dimensions
301 x 58.5 x 246 mm
Fixation
VESA 100 mm
Température ambiante
10...40 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?