Laser à ligne
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL012-P1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 | |
|
878.37 CAD
Prix de catalogue
|
871.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
|---|---|---|
| Version | Module laser | Module laser |
| Dimensions | Ø 15 x 85 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Tension d'emploi nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Consommation de courant max. | 70 mA | 400 mA |
| Matériau |
Laiton chromé Verre |
Acier inoxydable Verre Écrous laiton nickelé |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Longueur d'onde | 635 nm | 635 nm |
| Température ambiante | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Entrées numériques | - | Déclencheur |