Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
LED verte : tension d'emploi
Erreur - LED verte, clignote
Intensité du signal - Affichage à segments
LED verte : tension d'emploi
Erreur - LED verte, clignote
Intensité du signal - Affichage à segments
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Seuil d'alarme
Mode d'apprentissage Aut/Fin/1-Pt/2-Pt
Hystérésis (4 niveaux)
Seuil de commutation supérieur et inférieur
Temporisation
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Détection claire/sombre
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Seuil d'alarme
Mode d'apprentissage Aut/Fin/1-Pt/2-Pt
Hystérésis (4 niveaux)
Seuil de commutation supérieur et inférieur
Temporisation
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
Prix de catalogue
|
470.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Affichage |
Fonction de sortie - LED jaune LED verte : tension d'emploi Erreur - LED verte, clignote Intensité du signal - Affichage à segments |
Afficheur OLED Tension d'emploi - LED verte Sortie 1 active - LED jaune Sortie 2 active - LED jaune Fonction alarme - LED rouge Sync - LED orange |
| Possibilité de réglage |
Sensibilité (Sn) Détection claire/sombre Sens de lecture affichage à segments Activation / désactivation affichage à segments Activation / désactivation blocage des touches Réglage usine (RAZ) Seuil d'alarme Mode d'apprentissage Aut/Fin/1-Pt/2-Pt Hystérésis (4 niveaux) Seuil de commutation supérieur et inférieur Temporisation Fonction fenêtre / fonction de commutation standard |
Auto-synch. Contraste de l'affichage OLED Mode compteur Temporisation Fonction dynamique Fonction d'apprentissage externe Réglage usine (RAZ) IO-Link Détection claire/sombre Activation / désactivation retard au déclenchement Mode SIO / mode IO-Link Fonction fenêtre / fonction de commutation standard Apprentissage statique / dynamique / manuel Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique Activation / désactivation synchronisation Sensibilité (point d'action) Sens de lecture de l'affichage OLED Amplification Hystérésis |
| Caractéristiques supplémentaires | L'autosynchronisation empêche une diaphonie indésirable de signaux pour un maximum de 3 amplificateurs montés côte à côte. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Dispositif de réglage | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Paramétrage via I/O-Link Touche |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible