Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00Z2

BIS C-873-1-008-X-001-3003

Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
WLAN
Dimensions
100 x 51 x 285 mm
Forme d'antenne
ronde
Affichage
Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
WLAN
Dimensions
100 x 51 x 285 mm
Forme d'antenne
ronde
Affichage
Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640
Clavier
52 touches alphanumériques
Tension d'emploi Ub
3.7 V DC Lot d'accumulateurs
Température ambiante
-10...50 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
WEEE
EAC
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?