Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4

Éclairages de machine

Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Version
Éclairage de machine
Dimensions
Ø 45 x 420 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Matériau
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Classe d'efficacité
Efficiency class E

EPREL product data sheet

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Version
Éclairage de machine
Dimensions
Ø 45 x 420 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Matériau
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Surface lumineuse
380 x 42 mm
Angle de réflexion
120 °
Type de lumière
LED Lumière blanche diffuse
Intensité lumineuse
1450 lm
Température de couleur
5000 K
Température ambiante
-20...40 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?