Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE0100

BIS U-890-2-020-X-005

Appareils de lecture/écriture UHF mobiles (860/930 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Product name
WLAN + 2D
Homologation radio
Europe (CE)
Dimensions
91 x 196 x 135 mm
Forme d'antenne
Dipôle croisé
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Product name
WLAN + 2D
Homologation radio
Europe (CE)
Dimensions
91 x 196 x 135 mm
Forme d'antenne
Dipôle croisé
Affichage
Écran tactile 4,3" (couleur) : résolution 800x480 VGA 262 000 couleurs
Clavier
5 touches
Température de stockage
-20...60 °C
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
CE
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?