Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Laser à ligne
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Version
Module laser
Dimensions
Ø 20 x 116 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
300 mA
Alternative recommandée
BAE0108
Laser à ligne
BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 | BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 | |
|
-
Prix de catalogue
|
3,846.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
|---|---|---|
| Version | Module laser | Module laser |
| Dimensions | Ø 20 x 116 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Tension d'emploi nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Consommation de courant max. | 300 mA | 300 mA |
| Entrées numériques | Déclencheur | Déclencheur |
| Matériau |
Acier inoxydable Verre Écrous laiton nickelé |
Acier inoxydable Verre Écrous laiton nickelé |
| Type de lumière | Laser Lumière bleue | Laser Lumière verte |
| Longueur d'onde | 450 nm | 520 nm |
| Température ambiante | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible