Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.
Annulé

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A

Afficheurs

Fonction
Affichage de la valeur analogique
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Entrées, nombre
2
Entrées analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Résolution
≤ 16 Bit
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Affichage de la valeur analogique
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Entrées, nombre
2
Entrées analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Résolution
≤ 16 Bit
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant
Alimentation du capteur
24 V, 250 mA max.
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Découpe du tableau de commande
43 x 91 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?