Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE010J

BDD 750-2A03-103-402-1-A

Afficheurs

Fonction
Affichage de la valeur analogique
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Entrées, nombre
2
Entrées analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Résolution
≤ 16 Bit
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Affichage de la valeur analogique
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Entrées, nombre
2
Entrées analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Résolution
≤ 16 Bit
Sorties, nombre
5
Sorties numériques
4x PNP
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant -10…10 V/0…20 mA/4…20 mA
Alimentation du capteur
24 V, 250 mA max.
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Découpe du tableau de commande
43 x 91 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?