Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE011C

BAE SA-OH-060-YI-S75G

Amplificateurs pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
10 x 32.5 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Communication - LED verte, clignote
Sortie 1 active - LED jaune
Possibilité de réglage
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Sensibilité (point d'action)
Amplification
Hystérésis
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
SA-OH
Dimensions
10 x 32.5 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Communication - LED verte, clignote
Sortie 1 active - LED jaune
Possibilité de réglage
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Sensibilité (point d'action)
Amplification
Hystérésis
Caractéristiques supplémentaires
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Dispositif de réglage
Paramétrage via I/O-Link
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA
PA 6
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?