Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour têtes de capteurs optiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Sortie 1 active - LED jaune
Sortie 2 active - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Tension d'emploi - LED verte
Sortie 1 active - LED jaune
Sortie 2 active - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Possibilité de réglage
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Activation / désactivation synchronisation
Sensibilité (point d'action)
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Hystérésis
Contraste de l'affichage OLED
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Activation / désactivation synchronisation
Sensibilité (point d'action)
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Hystérésis
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
| BAE SA-OH-059-YI-DP02 | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
444.20 CAD
Prix de catalogue
|
470.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interface |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Affichage |
Afficheur OLED Tension d'emploi - LED verte Sortie 1 active - LED jaune Sortie 2 active - LED jaune Fonction alarme - LED rouge Sync - LED orange |
Afficheur OLED Tension d'emploi - LED verte Sortie 1 active - LED jaune Sortie 2 active - LED jaune Fonction alarme - LED rouge Sync - LED orange |
| Possibilité de réglage |
Auto-synch. Contraste de l'affichage OLED Mode compteur Temporisation Fonction dynamique Fonction d'apprentissage externe Réglage usine (RAZ) IO-Link Détection claire/sombre Activation / désactivation retard au déclenchement Mode SIO / mode IO-Link Fonction fenêtre / fonction de commutation standard Apprentissage statique / dynamique / manuel Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique Activation / désactivation synchronisation Sensibilité (point d'action) Sens de lecture de l'affichage OLED Amplification Hystérésis |
Auto-synch. Contraste de l'affichage OLED Mode compteur Temporisation Fonction dynamique Fonction d'apprentissage externe Réglage usine (RAZ) IO-Link Détection claire/sombre Activation / désactivation retard au déclenchement Mode SIO / mode IO-Link Fonction fenêtre / fonction de commutation standard Apprentissage statique / dynamique / manuel Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique Activation / désactivation synchronisation Sensibilité (point d'action) Sens de lecture de l'affichage OLED Amplification Hystérésis |
| Caractéristiques supplémentaires |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Dispositif de réglage |
Paramétrage via I/O-Link Touche |
Paramétrage via I/O-Link Touche |
| Raccordement | Câble, 2 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible