Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A

Éclairages spots

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage spot
Dimensions
Ø 30 x 67.5 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
300 mA
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
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage spot
Dimensions
Ø 30 x 67.5 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
300 mA
Mode de fonctionnement
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
PC
Surface lumineuse
Ø 25 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Longueur d'onde
625 nm
Intensité lumineuse (0,1 m)
1100 Lux
190000 Lux (Boost mode)
Angle de réflexion
10 °
Température ambiante
-10...50 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?