Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Éclairages annulaires
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage annulaire
Dimensions
Ø 40.5 x 13 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
104 mA, 170 mA (Boost mode)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible