Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02

Amplificateurs pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
12 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
Affichage
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Signal - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Possibilité de réglage
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Activation / désactivation synchronisation
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
SA-OH
Dimensions
12 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
Affichage
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Signal - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Possibilité de réglage
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Activation / désactivation synchronisation
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Dispositif de réglage
Jog switch
Touche
Caractéristiques supplémentaires
Synchronization
External teach
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Matériau du boîtier
PC
PA 12
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?