Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAE0123

BAE SA-OH-063-PP-S75G

Amplificateurs pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Erreur - LED rouge
Fonction de sortie - LED jaune
Possibilité de réglage
Apprentissage Sn
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
SA-OH
Dimensions
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Erreur - LED rouge
Fonction de sortie - LED jaune
Possibilité de réglage
Apprentissage Sn
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Caractéristiques supplémentaires
External teach
Signal Delay
Dispositif de réglage
Interrupteur à coulisse 3 positions
Interrupteur à coulisse 2 positions (2x)
Touche (2x)
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PC
PA 12
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?