Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAM002L

BMS CR-P-D12-AU-00

Système de montage flexible

Principe de fonctionnement
Système de montage
Utilisation
pour le logement de barres Ø12 mm
pour le logement de barres 10x10 mm
pour réflecteurs BOS avec Ø20mm
Matériau
POM
Dimensions
60 x 30 x 30 mm
Fixation
Vis
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
Système de montage
Utilisation
pour le logement de barres Ø12 mm
pour le logement de barres 10x10 mm
pour réflecteurs BOS avec Ø20mm
Matériau
POM
Dimensions
60 x 30 x 30 mm
Fixation
Vis
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?