BAM003F

BMS BS-M-D12-0250-03

Système de montage flexible

Principe de fonctionnement
Système de montage
Utilisation
pour barrages optiques à fourche BGL 5A
pour barrages optiques à fourche BGL 10A
pour barrages optiques à fourche BGL 20A
pour barrages optiques à fourche BGL 30A
pour barrages optiques à fourche BGL 50A
Matériau
Aluminium anodisé
Dimensions
Ø 12 x 250 mm
Fixation
Vis, bornes
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
Système de montage
Utilisation
pour barrages optiques à fourche BGL 5A
pour barrages optiques à fourche BGL 10A
pour barrages optiques à fourche BGL 20A
pour barrages optiques à fourche BGL 30A
pour barrages optiques à fourche BGL 50A
Matériau
Aluminium anodisé
Dimensions
Ø 12 x 250 mm
Fixation
Vis, bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?