Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs M08
Matériau
Laiton nickelé
Dimensions
Ø 17 x 30 mm
Fixation
Vis
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
| BES 08,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
-
Prix de catalogue
|
33.24 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M08 |
pour capteurs M08 pour capteurs Ø8 mm à partir d'une longueur de fixation 28 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 17 x 30 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Fixation | Vis | Vis, bornes |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible