Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs M12
Matériau
Acier inoxydable revêtu, PTFE
Dimensions
Ø 22 x 45 mm
Fixation
Levier de serrage
Caractéristiques supplémentaires
résistant aux soudures
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
Prix de catalogue
|
143.58 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M12 |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 46 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable revêtu, PTFE | Acier inoxydable revêtu, PTFE |
| Dimensions | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Fixation | Levier de serrage | Vis, bornes |
| Caractéristiques supplémentaires | résistant aux soudures | résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible