Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité
Utilisation
pour capteurs M12
Matériau
LCP revêtu, PTFE
Dimensions
Ø 22 x 45 mm
Fixation
Bornes
Température ambiante
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
Prix de catalogue
|
62.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M12 |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 50 mm |
|---|---|---|
| Matériau | LCP revêtu, PTFE | Laiton revêtu, PTFE |
| Dimensions | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 48.5 mm |
| Fixation | Bornes | Vis, bornes |
| Température ambiante | -25...70 °C | - |
| Caractéristiques supplémentaires | - | résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible