Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité
Utilisation
pour capteurs M12
Matériau
Laiton Bronze blanc
Dimensions
Ø 22 x 35 mm
Fixation
Bornes
Température ambiante
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Prix de catalogue
|
32.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M12 |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 32 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton Bronze blanc | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fixation | Bornes | Vis, bornes |
| Température ambiante | -25...70 °C | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible