Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs Ø18 mm
pour capteurs M18
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
pour capteurs M18
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
Matériau
POM
Dimensions
Ø 30 x 36 mm
Fixation
Vis, bornes
Caractéristiques supplémentaires
résistant aux soudures
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-2S/P | BES 18,0-KH-11S/W | |
|
-
Prix de catalogue
|
105.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
pour capteurs Ø18 mm pour capteurs M18 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
pour capteurs Ø18 mm pour capteurs M18 à partir d'une longueur de fixation 36 mm |
|---|---|---|
| Matériau | POM | Acier revêtu, PTFE |
| Dimensions | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 37 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
| Caractéristiques supplémentaires | résistant aux soudures | résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible