Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité
Utilisation
pour capteurs M18
Matériau
Laiton Bronze blanc
Dimensions
Ø 30 x 36 mm
Fixation
Bornes
Température ambiante
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M18 |
pour capteurs Ø18 mm pour capteurs M18 à partir d'une longueur de fixation 36 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton Bronze blanc | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 30 mm |
| Fixation | Bornes | Vis, bornes |
| Température ambiante | -25...70 °C | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible