Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs M30
Matériau
Laiton nickelé
Dimensions
Ø 41 x 40 mm
Fixation
Vis, bornes
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
| BES 30,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
-
Prix de catalogue
|
85.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M30 |
pour capteurs Ø30 mm pour capteurs M30 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 41 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible