Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité
Utilisation
pour capteurs M30
Matériau
Laiton Bronze blanc
Dimensions
Ø 41 x 60 mm
Fixation
Bornes
Température ambiante
-25...70 °C
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
| BES 30,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL | |
|
-
Prix de catalogue
|
99.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M30 |
pour capteurs Ø30 mm pour capteurs M30 à partir d'une longueur de fixation 60 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton Bronze blanc | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 41 x 60 mm | Ø 45 x 58 mm |
| Fixation | Bornes | Vis, bornes |
| Température ambiante | -25...70 °C | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible