Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité
Utilisation
pour capteurs M30
Matériau
Laiton Bronze blanc
Dimensions
Ø 41 x 38 mm
Fixation
Bornes
Température ambiante
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
-
Prix de catalogue
|
85.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | pour capteurs M30 |
pour capteurs Ø30 mm pour capteurs M30 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton Bronze blanc | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 41 x 38 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fixation | Bornes | Vis, bornes |
| Température ambiante | -25...70 °C | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible