Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Brides de fixation pour capteurs magnétiques
Principe de fonctionnement
Bride de fixation BMF
Utilisation
Avec bride de fixation BMF 21-HW -8 pour vérin pneumatique avec diamètre de tirant 4,3...6,5 mm.
Avec bride de fixation BMF 21-HW-11 pour vérin avec diamètre de piston 8-80 mm. Fixation avec collier de serrage.
Avec bride de fixation BMF 21-HW -10 pour vérin pneumatique avec tirant Ø 4,3…17 mm et vérin pneumatique avec tirant intégré dans le boîtier (profilé), largeur de profilé 10…17 mm.
Avec bride de fixation BMF 21-HW-11 pour vérin avec diamètre de piston 8-80 mm. Fixation avec collier de serrage.
Avec bride de fixation BMF 21-HW -10 pour vérin pneumatique avec tirant Ø 4,3…17 mm et vérin pneumatique avec tirant intégré dans le boîtier (profilé), largeur de profilé 10…17 mm.
Utilisation
pour capteurs magnétiques BMF 305
Matériau
PBTP
GF30
GF30
Température ambiante
-25...70 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible