Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Brides de fixation pour capteurs magnétiques
Principe de fonctionnement
Bride de fixation BMF
Utilisation
Vérin pneumatique, rond sans rainure ni tirant
Diamètre de piston 25 - 63 mm
Pour BMF 307 et BMF 315
Diamètre de piston 25 - 63 mm
Pour BMF 307 et BMF 315
Utilisation
pour capteurs magnétiques BMF 307
Matériau
Plastique
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Température ambiante
-25...70 °C
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
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
Prix de catalogue
|
38.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de fonctionnement | Bride de fixation BMF | Bride de fixation BMF |
|---|---|---|
| Utilisation |
Vérin pneumatique, rond sans rainure ni tirant Diamètre de piston 25 - 63 mm Pour BMF 307 et BMF 315 |
Vérin pneumatique, rond sans rainure ni tirant Diamètre de piston 25 - 63 mm Pour BMF 307 et BMF 315 |
| Utilisation | pour capteurs magnétiques BMF 307 | pour capteurs magnétiques BMF 307 |
| Matériau |
Plastique Acier inoxydable |
Acier inoxydable Zinc moulé sous pression |
| Température ambiante | -25...70 °C | -30...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible