Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Les optiques : Diaphragmes, lentilles, renvois
Principe de fonctionnement
Déflecteur de faisceau BFO
Version
Optique 90°, 1 miroir ouvert
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 12M
Dimensions
16 x 35 x 24 mm
Matériau
Aluminium anodisé
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
| BOS 12-WS-1 | BOS 12-WS-2 | |
|
-
Prix de catalogue
|
68.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de fonctionnement | Déflecteur de faisceau BFO | Déflecteur de faisceau BFO |
|---|---|---|
| Version | Optique 90°, 1 miroir ouvert | Optique 90°, 1 miroir ouvert |
| Utilisation | pour capteurs optoélectroniques BOS 12M |
pour capteurs optoélectroniques BOS 12M pour capteurs optoélectroniques BLE 12M |
| Dimensions | 16 x 35 x 24 mm | 16 x 35 x 24 mm |
| Matériau | Aluminium anodisé | Aluminium anodisé |
| Face sensible, matériau | PET, Revêtement alu | Verre, Revêtement alu |
| Face sensible | Surface réfléchissante | Surface réfléchissante |
| Fixation | Écrou M12x1 | Écrou M12x1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible