Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM00UR

BOS R-15

Réflecteurs et bandes réfléchissantes

Version
Coin de cube 2 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
Forme
Vérin
Dimensions
Ø 21 x 5.2 mm
Face sensible
2,4 cm²
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
Coin de cube 2 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
Forme
Vérin
Dimensions
Ø 21 x 5.2 mm
Face sensible
2,4 cm²
Température ambiante
-20...100 °C
Face sensible, matériau
HOT
Type de lumière
Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée
Fixation
Collage
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?