Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
Version
Coin de cube 4 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
Forme
Parallélépipède
2 trous de fixation
2 trous de fixation
Dimensions
35.3 x 42.3 x 8.3 mm
Face sensible
11,9 cm²
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Prix de catalogue
|
23.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Coin de cube 4 mm | Coin de cube 4 mm |
|---|---|---|
| Utilisation | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques |
| Forme |
Parallélépipède 2 trous de fixation |
Parallélépipède 2 trous de fixation |
| Dimensions | 35.3 x 42.3 x 8.3 mm | 35 x 42 x 8.6 mm |
| Face sensible | 11,9 cm² | 9,6 cm² |
| Température ambiante | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Type de lumière | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée |
| Fixation |
Colle Vis M3 |
Vis M3 |
| Matériau | - | ABS |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible