Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
Version
Coin de cube 2,5 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
Forme
Parallélépipède
3 trous de fixation
2 latéraux
3 trous de fixation
2 latéraux
Dimensions
12.7 x 33 x 12.5 mm
Face sensible
3,9 cm²
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
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Prix de catalogue
|
23.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Coin de cube 2,5 mm | Coin de cube 1,2 mm |
|---|---|---|
| Utilisation | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques |
| Forme |
Parallélépipède 3 trous de fixation 2 latéraux |
Parallélépipède 2 trous de fixation |
| Dimensions | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Face sensible | 3,9 cm² | 2,2 cm² |
| Température ambiante | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Type de lumière | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée |
| Fixation |
Colle Vis M3 |
Vis M3 |
| Matériau | - | ABS |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible