Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM012A

BIS C-300-HG1

Fixations pour systèmes RFID

Principe de fonctionnement
Poignée
Utilisation
Support pour têtes de lecture/écriture avec le diamètre de 14,5 mm
Matériau
POM noir
Dimensions
Ø 14.5 x 120 mm
Température ambiante
0...70 °C

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Poignée
Utilisation
Support pour têtes de lecture/écriture avec le diamètre de 14,5 mm
Matériau
POM noir
Dimensions
Ø 14.5 x 120 mm
Température ambiante
0...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?