Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur pour la gamme LF (70/455 kHz)
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
Ø 40 x 45 mm
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Homologation / conformité
WEEE
Alternative recommandée
BAM012N
Fixations pour systèmes RFID
BIS Z-ZA-001
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
509.14 CAD
Prix de catalogue
|
500.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Température de stockage | -20...85 °C | - |
| Température ambiante | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Homologation / conformité | WEEE | - |
| Principe de fonctionnement | - | Sécurisation des accès |
| Utilisation | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Matériau | - |
PA 6.6 noir (écrou) POM noir (support) |
| Fixation | - | Thread M30x1.5 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible