Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteur de position pour modèle à tige
Principe de fonctionnement
Capteur de position BTL flotteur
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Dimensions
Ø 50.90 mm/Ø 13.0 mm x 52.00 mm
Diamètre intérieur
13.0 mm
Température ambiante
-20...120 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible